(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン ファン無し(74040)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン ファン無し(74040) (型番リスト)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,146円 ~ 7,545円
税込価格
6,761円 ~ 8,300円

【特長】・あらゆる現場に対応する配色使いのスタイリッシュモデル素材・ポリエステ...

詳細情報を確認する

型番

未確定32件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネービー
4L
10

2個

7,536( 8,290円 )

5日目

ネービー
5L
10

2個

7,545( 8,300円 )

5日目

ネービー
EL
10

2個

6,372( 7,009円 )

5日目

ネービー
L
10

2個

6,207( 6,828円 )

5日目

ネービー
LL
10

2個

6,283( 6,911円 )

5日目

ネービー
M
10

2個

6,146( 6,761円 )

5日目

ネービー
S
10

2個

6,283( 6,911円 )

5日目

ネービー
SS
10

2個

6,283( 6,911円 )

5日目

シルバー
4L
10

2個

7,545( 8,300円 )

5日目

シルバー
5L
10

2個

7,545( 8,300円 )

5日目

シルバー
EL
10

2個

6,386( 7,025円 )

5日目

シルバー
L
10

3個

6,283( 6,911円 )

5日目

シルバー
LL
10

2個

6,283( 6,911円 )

5日目

シルバー
M
10

2個

6,283( 6,911円 )

5日目

シルバー
S
10

2個

6,300( 6,930円 )

5日目

シルバー
SS
10

2個

6,283( 6,911円 )

5日目

シックブラック
4L
10

2個

7,469( 8,216円 )

5日目

シックブラック
5L
10

2個

7,520( 8,272円 )

5日目

シックブラック
EL
10

2個

6,505( 7,156円 )

5日目

シックブラック
L
10

2個

6,304( 6,934円 )

5日目

シックブラック
LL
10

2個

6,224( 6,846円 )

5日目

シックブラック
M
10

2個

6,283( 6,911円 )

5日目

シックブラック
S
10

2個

6,283( 6,911円 )

5日目

シックブラック
SS
10

2個

6,153( 6,768円 )

5日目

キャメル
4L
10

2個

7,545( 8,300円 )

5日目

キャメル
5L
10

2個

7,545( 8,300円 )

5日目

キャメル
EL
10

2個

6,469( 7,116円 )

5日目

キャメル
L
10

2個

6,283( 6,911円 )

5日目

キャメル
LL
10

2個

6,222( 6,844円 )

5日目

キャメル
M
10

2個

6,294( 6,923円 )

5日目

キャメル
S
10

2個

6,206( 6,827円 )

5日目

キャメル
SS
10

2個

6,260( 6,886円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる現場に対応する配色使いのスタイリッシュモデル素材
・ポリエステル65%、綿35%サマーツイル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン ファン無し(74040)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト