(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74020)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:74020-036-S
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74020) サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,287円
税込単価
6,916円

【特長】・幅広いワークシーンに対応するスタンダードモデル素材・ポリエステル65...

詳細情報を確認する

型番

74020-036-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

74020-036-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
74020-036-S

74020-036-S

シルバー
S
10

2個

6,287( 6,916円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広いワークシーンに対応するスタンダードモデル素材
・ポリエステル65%、綿35%ブロード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74020)の型番74020-036-Sのページです。
型番74020-036-Sに関する仕様情報を記載しております。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74020)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
74020-011-L
74020-011-LL
74020-011-M
74020-036-SS
74020-080-4L
74020-080-5L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色(系統) 詳細カラー サイズ

6,254円

( 6,879円 )
2個 -

4日目

10ネービーL

6,283円

( 6,911円 )
2個 あり

5日目

10ネービーLL

6,252円

( 6,877円 )
2個 あり

5日目

10ネービーM

6,298円

( 6,928円 )
2個 あり

5日目

10シルバーSS

7,545円

( 8,300円 )
2個 あり

5日目

10ロイヤルブルー4L

7,545円

( 8,300円 )
2個 あり

5日目

10ロイヤルブルー5L

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました