(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74010)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74010)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,675円 ~ 6,093円
税込価格
6,243円 ~ 6,702円

【特長】・丈夫でソフトな着心地の素材を使用したスタイリッシュモデル素材・ポリエ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。

型番

未確定28件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネービー
4L
10

2個

6,093( 6,702円 )

5日目

ネービー
5L
10

2個

6,093( 6,702円 )

5日目

ネービー
EL
10

2個

6,079( 6,687円 )

5日目

ネービー
L
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

ネービー
LL
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

ネービー
M
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

ネービー
S
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

シルバー
4L
10

2個

6,093( 6,702円 )

5日目

シルバー
5L
10

2個

6,093( 6,702円 )

5日目

シルバー
EL
10

2個

6,079( 6,687円 )

5日目

シルバー
L
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

シルバー
LL
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

シルバー
M
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

シルバー
S
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

シックブラック
4L
10

2個

6,093( 6,702円 )

5日目

シックブラック
5L
10

2個

6,093( 6,702円 )

5日目

シックブラック
EL
10

2個

6,079( 6,687円 )

5日目

シックブラック
L
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

シックブラック
LL
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

シックブラック
M
10

2個

5,675( 6,243円 )

5日目

シックブラック
S
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

キャメル
4L
10

2個

6,093( 6,702円 )

5日目

キャメル
5L
10

2個

6,093( 6,702円 )

5日目

キャメル
EL
10

2個

6,079( 6,687円 )

5日目

キャメル
L
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

キャメル
LL
10

2個

6,085( 6,694円 )

5日目

キャメル
M
10

2個

5,675( 6,243円 )

5日目

キャメル
S
10

2個

5,675( 6,243円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でソフトな着心地の素材を使用したスタイリッシュモデル素材
・ポリエステル65%、綿35%サマーツイル

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74010)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト