(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74000)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:74000-011-4L
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74000) サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,815円
税込単価
7,497円

【特長】・吸湿性に優れ、ソフトな肌触りが魅力の綿100%素材を使用したスタイリ...

詳細情報を確認する

型番

74000-011-4L 解除

Loading...

 
カタログを表示

74000-011-4L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
74000-011-4L

74000-011-4L

ネービー
4L
10

2個

6,815( 7,497円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿性に優れ、ソフトな肌触りが魅力の綿100%素材を使用したスタイリッシュモデル素材
・綿100%ポプリン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74000)の型番74000-011-4Lのページです。
型番74000-011-4Lに関する仕様情報を記載しております。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74000)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
74000-011-5L
74000-011-EL
74000-011-L
74000-011-LL
74000-011-M
74000-011-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色(系統) 詳細カラー サイズ

6,093円

( 6,702円 )
2個 あり

5日目

10ネービー5L

6,079円

( 6,687円 )
2個 あり

5日目

10ネービーEL

6,085円

( 6,694円 )
2個 あり

5日目

10ネービーL

6,085円

( 6,694円 )
2個 あり

5日目

10ネービーLL

5,675円

( 6,243円 )
2個 あり

5日目

10ネービーM

5,675円

( 6,243円 )
2個 あり

5日目

10ネービーS

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました