(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JAWIN 空調服長袖ブルゾン(54080)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:54080-011-L
JAWIN 空調服長袖ブルゾン(54080) サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,902円
税込単価
11,992円

【特長】・高所作業に適したJawinプロフェッショナルモデル素材・ポリエステル...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ウレタンコーティング・ポリエステル100%/コーテュラ・ナイロン100%

型番

54080-011-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

54080-011-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
54080-011-L

54080-011-L

ネービー
L
10

2個

10,902( 11,992円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所作業に適したJawinプロフェッショナルモデル素材
・ポリエステル100%高密度タフタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JAWIN 空調服長袖ブルゾン(54080)の型番54080-011-Lのページです。
型番54080-011-Lに関する仕様情報を記載しております。

JAWIN 空調服長袖ブルゾン(54080)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
54080-011-4L
54080-011-5L
54080-011-EL
54080-011-LL
54080-011-M
54080-011-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色(系統) 詳細カラー サイズ

13,050円

( 14,355円 )
2個 あり

5日目

10ネービー4L

12,998円

( 14,298円 )
2個 あり

5日目

10ネービー5L

11,110円

( 12,221円 )
2個 あり

5日目

10ネービーEL

10,829円

( 11,912円 )
2個 あり

5日目

10ネービーLL

10,998円

( 12,098円 )
2個 あり

5日目

10ネービーM

10,823円

( 11,905円 )
2個 あり

5日目

10ネービーS

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました