(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JAWIN 空調服半袖ブルゾン(54040)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:54040-040-M
JAWIN 空調服半袖ブルゾン(54040) サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,177円
税込単価
6,795円

【特長】・洗練されたヨーロピアンテイストデザイン素材・ポリエステル65%、綿3...

詳細情報を確認する

型番

54040-040-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

54040-040-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
54040-040-M

54040-040-M

アーミーグリーン
M
10

2個

6,177( 6,795円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練されたヨーロピアンテイストデザイン素材
・ポリエステル65%、綿35%ダイヤドビー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JAWIN 空調服半袖ブルゾン(54040)の型番54040-040-Mのページです。
型番54040-040-Mに関する仕様情報を記載しております。

JAWIN 空調服半袖ブルゾン(54040)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
54040-011-5L
54040-011-EL
54040-011-L
54040-011-LL
54040-011-M
54040-040-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色(系統) 詳細カラー サイズ

7,514円

( 8,265円 )
2個 あり

5日目

10ネービー5L

6,425円

( 7,068円 )
2個 あり

5日目

10ネービーEL

6,132円

( 6,745円 )
2個 あり

5日目

10ネービーL

6,283円

( 6,911円 )
2個 -

4日目

10ネービーLL

6,254円

( 6,879円 )
2個 あり

5日目

10ネービーM

6,231円

( 6,854円 )
2個 あり

5日目

10アーミーグリーンS

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました