(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製品制電 ストレッチレディースカーゴパンツ(ブルー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:87116-080-81
製品制電 ストレッチレディースカーゴパンツ(ブルー) サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,417円
税込単価
5,959円

【特長】・「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した作業服素材・ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    女性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 混率:
    表/ポリエステル100%裏/ポリエステル65%・綿35%
  • 詳細カラー:
    ロイヤルブルー

型番

87116-080-81 解除

Loading...

 
カタログを表示

87116-080-81 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ウエスト(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
87116-080-81

87116-080-81

81
10

4個

5,417( 5,959円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した作業服素材
・ポリエステル95%、綿5%ボディフィール裏綿トロ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

製品制電 ストレッチレディースカーゴパンツ(ブルー)の型番87116-080-81のページです。
型番87116-080-81に関する仕様情報を記載しております。

製品制電 ストレッチレディースカーゴパンツ(ブルー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
87116-080-64
87116-080-67
87116-080-70
87116-080-86
87116-080-91
87116-080-96
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ウエスト
(cm)

5,211円

( 5,732円 )
4個 あり

5日目

1064

5,211円

( 5,732円 )
4個 あり

5日目

1067

5,211円

( 5,732円 )
4個 あり

5日目

1070

5,417円

( 5,959円 )
4個 あり

5日目

1086

5,417円

( 5,959円 )
4個 あり

5日目

1091

5,417円

( 5,959円 )
4個 あり

5日目

1096

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました