(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製品制電 ストレッチ長袖シャツ(87104)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:87104-026-S
製品制電 ストレッチ長袖シャツ(87104) サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,364円
税込単価
5,900円

【特長】・「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した作業服素材・ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    表/ポリエステル100%裏/ポリエステル65%・綿35%

型番

87104-026-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

87104-026-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
仕様
詳細カラー
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
87104-026-S

87104-026-S

女性用
ライトグリーン
S
10

2個

5,364( 5,900円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した作業服素材
・ポリエステル95%、綿5%ボディフィール裏綿トロ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

製品制電 ストレッチ長袖シャツ(87104)の型番87104-026-Sのページです。
型番87104-026-Sに関する仕様情報を記載しております。

製品制電 ストレッチ長袖シャツ(87104)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
87104-011-L
87104-011-LL
87104-011-M
87104-026-SS
87104-036-4L
87104-036-5L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色(系統) 仕様 詳細カラー サイズ

5,364円

( 5,900円 )
2個 あり

5日目

10男性用ネービーL

5,364円

( 5,900円 )
2個 あり

5日目

10男性用ネービーLL

5,364円

( 5,900円 )
2個 あり

5日目

10男性用ネービーM

5,364円

( 5,900円 )
2個 あり

5日目

10女性用ライトグリーンSS

6,445円

( 7,090円 )
2個 あり

5日目

10男性用シルバー4L

6,445円

( 7,090円 )
2個 あり

5日目

10男性用シルバー5L

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました