(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z-DRAGON 空調服ベスト(74060)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:74060-036-L
Z-DRAGON 空調服ベスト(74060) サギョウフク

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,199円
税込単価
4,619円

【特長】・スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト素材・ポリエステル100%高...

詳細情報を確認する

型番

74060-036-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

74060-036-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
74060-036-L

74060-036-L

シルバー
L
10

5個

4,199( 4,619円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト素材
・ポリエステル100%高密度タフタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-DRAGON 空調服ベスト(74060)の型番74060-036-Lのページです。
型番74060-036-Lに関する仕様情報を記載しております。

Z-DRAGON 空調服ベスト(74060)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
空調服
評価 5.0満足度:5.02023/06/21
近年の暑い夏の作業場は扇風機では耐え切れません。空調設備を整えられない作業場は空調服が必須です。消耗品なので安価で十分です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
74060-036-4L
74060-036-5L
74060-036-EL
74060-036-LL
74060-036-M
74060-036-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色(系統) 詳細カラー サイズ

5,152円

( 5,667円 )
2個 あり

5日目

10シルバー4L

5,130円

( 5,643円 )
2個 あり

5日目

10シルバー5L

4,496円

( 4,946円 )
5個 あり

5日目

10シルバーEL

4,259円

( 4,685円 )
5個 あり

5日目

10シルバーLL

4,147円

( 4,562円 )
2個 あり

5日目

10シルバーM

4,283円

( 4,711円 )
2個 あり

5日目

10シルバーS

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました