(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワゴンシステムPタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAP-31ND
ワゴンシステムPタイプ ワゴンシステムPタイプ

通常単価(税別)
105,497円
税込単価
116,047円

【特長】・表面裏面両サイド使用可能・多くの工具を収納し作業効率アップを実現

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    650
  • 高さ(mm):
    1418
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 色:
    アイボリー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

PAP-31ND 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

PAP-31ND の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAP-31ND

表面(パンチングパネル2枚)/裏面(ルーバーパネル2枚)
10

1個

105,497( 116,047円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面裏面両サイド使用可能
・多くの工具を収納し作業効率アップを実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワゴンシステムPタイプの型番PAP-31NDのページです。
型番PAP-31NDに関する仕様情報を記載しております。

ワゴンシステムPタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PAP-11ND
PAP-21ND
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?仕様タイプ

108,381円

( 119,219円 )
1個 -

3日目

10表面(パンチングパネル2枚)/裏面(パンチングパネル2枚)

118,993円

( 130,892円 )
1個 -

3日目

10表面(パンチングパネル2枚)/裏面(トレーハンガー1個・ラック2個)

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました