(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューCSスーパーワゴン用取手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSS-600T
ニューCSスーパーワゴン用取手 ニューCSスーパーワゴンヨウトッテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,151円
税込単価
2,366円

ニューCSスペシャルワゴン、ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ【用途】...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    70
  • 高さ(mm):
    70
  • 色:
    シルバー
  • 色詳細:
    シルバー・ブラック
  • 適用機種:
    CSSA・CSWA

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

CSS-600T 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

CSS-600T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
適応サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSS-600T

567
適用本体奥行600mm
10

2個

2,151( 2,366円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ニューCSスペシャルワゴン、ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ
【用途】
・ワゴンに取り付けるオプション取手

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューCSスーパーワゴン用取手の型番CSS-600Tのページです。
型番CSS-600Tに関する仕様情報を記載しております。

ニューCSスーパーワゴン用取手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSS-400T
CSS-500T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?間口
(mm)
適応サイズ

1,755円

( 1,931円 )
2個 あり

3日目

10367適用本体奥行400mm

1,865円

( 2,052円 )
4個 あり

3日目

10467適用本体奥行500mm

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました