(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルワゴン(サイレントエラストマー車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPY-03SEI
スペシャルワゴン(サイレントエラストマー車) スペシャルワゴン(サイレントエラストマーシャ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,279円
税込単価
23,407円

【特長】・静かでスムーズな走行・棚板は用途に合わせて皿型orフラット型の使い分...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    840
  • 最大積載量(kg/台):
    100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

SPY-03SEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
SPY-03SEI

SPY-03SEI

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

SPY-03SEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPY-03SEI

アイボリー
10

1個

21,279( 23,407円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静かでスムーズな走行
・棚板は用途に合わせて皿型orフラット型の使い分けが可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 本商品は組立式の商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペシャルワゴン(サイレントエラストマー車)の型番SPY-03SEIのページです。
型番SPY-03SEIに関する仕様情報を記載しております。

スペシャルワゴン(サイレントエラストマー車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPY-03SE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?

21,279円

( 23,407円 )
1個 あり

3日目

10グリーン

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました