(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーワゴン(固定タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーワゴン(固定タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,741円
税込単価
45,915円

【特長】・特許「支柱突き合わせ方式」による安定性と堅牢性を実現・棚板は用途に合...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 本商品は組立式の商品です。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GN-200

10

1個

41,741( 45,915円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許「支柱突き合わせ方式」による安定性と堅牢性を実現
・棚板は用途に合わせて皿型orフラット型の使い分けが可能

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーワゴン(固定タイプ)の型番GN-200のページです。
型番GN-200に関する仕様情報を記載しております。

スーパーワゴン(固定タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました