(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付)

通常単価(税別)
452,926円
税込単価
498,219円

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    1200
  • 奥行(mm):
    640
  • 高さ(mm):
    1800
  • 耐荷重(Kg)/段:
    100

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

PNH-1264D5W 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付) 取扱説明書-1保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNH-1264D5W

10

1個

452,926( 498,219円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付)の型番PNH-1264D5Wのページです。
型番PNH-1264D5Wに関する仕様情報を記載しております。

保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました