(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一斗缶保管庫ステンレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SU-ITKBR
一斗缶保管庫ステンレスタイプ イットカンホカンコ(SUS304タイプ・イドウシキ)

通常単価(税別)
406,246円
税込単価
446,871円

上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより、出し入れがスムーズにできます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    415

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

SU-ITKBR 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

一斗缶保管庫ステンレスタイプ 取扱説明書
 
商品情報を表示

SU-ITKBR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
耐荷重(Kg)/段
詳細タイプ
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-ITKBR

1055
1155
75
移動式
ステンレスSUS304
10

1個

406,246( 446,871円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより、出し入れがスムーズにできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一斗缶保管庫ステンレスタイプの型番SU-ITKBRのページです。
型番SU-ITKBRに関する仕様情報を記載しております。

一斗缶保管庫ステンレスタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SU-ITKA
SU-ITKAR
SU-ITKB
SU4-ITKA
SU4-ITKAR
SU4-ITKB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?間口(mm) 高さ(mm) 耐荷重(Kg)/段 詳細タイプ 材質

337,987円

( 371,786円 )
1個 -

3日目

10815108060固定式ステンレスSUS304

344,612円

( 379,073円 )
1個 -

3日目

10815115560移動式ステンレスSUS304

396,762円

( 436,438円 )
1個 -

3日目

101055108075固定式ステンレスSUS304

210,532円

( 231,585円 )
1個 -

3日目

10815108060固定式ステンレスSUS430

217,049円

( 238,754円 )
1個 -

3日目

10815115560移動式ステンレスSUS430

284,123円

( 312,535円 )
1個 -

3日目

101055108075固定式ステンレスSUS430

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました