(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一斗缶保管庫(ペール缶兼用タイプ・移動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KU-ITKDR
一斗缶保管庫(ペール缶兼用タイプ・移動式) イットカンホカンコ イドウシキ

通常単価(税別)
159,538円
税込単価
175,492円

【特長】・安心、安全の鍵を標準装備しました・扉、上蓋を同時に施錠できます

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    415
  • 高さ(mm):
    1155

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

KU-ITKDR 解除

Loading...

図面

KU-ITKAR/KU-ITKCR

一斗缶保管庫(ペール缶兼用タイプ・移動式) KU-ITKAR/KU-ITKCR図面

KU-ITKBR/KU-ITKDR

一斗缶保管庫(ペール缶兼用タイプ・移動式) KU-ITKBR/KU-ITKDR図面

KU-ITKER

一斗缶保管庫(ペール缶兼用タイプ・移動式) KU-ITKER図面

使用方法・使用事例

使用方法

一斗缶保管庫(ペール缶兼用タイプ・移動式) 取扱説明書
 
商品情報を表示

KU-ITKDR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
耐荷重(Kg)/段
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KU-ITKDR

KU-ITKDR

1055
75
アカ
10

1個

159,538( 175,492円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心、安全の鍵を標準装備しました
・扉、上蓋を同時に施錠できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一斗缶保管庫(ペール缶兼用タイプ・移動式)の型番KU-ITKDRのページです。
型番KU-ITKDRに関する仕様情報を記載しております。

一斗缶保管庫(ペール缶兼用タイプ・移動式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KU-ITKAR
KU-ITKBR
KU-ITKCR
KU-ITKER
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?間口(mm) 耐荷重(Kg)/段

139,211円

( 153,132円 )
1個 -

3日目

1081560アイボリー

159,538円

( 175,492円 )
1個 -

3日目

10105575アイボリー

139,211円

( 153,132円 )
1個 -

3日目

1081560アカ

101,198円

( 111,318円 )
1個 -

3日目

1042560アイボリー

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました