(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K-K1021W
ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ ミニコウグシツ(ヨコケントシキ)スチールトビラタイプ

通常単価(税別)
266,735円
税込単価
293,409円

扉は本体側面に収納可能で、作業の邪魔にならない扉開閉機能付保管庫です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    1022
  • 奥行(mm):
    623
  • 高さ(mm):
    1350
  • 耐荷重(Kg)/段:
    80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

K-K1021W 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ 取扱説明書
 
商品情報を表示

K-K1021W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K-K1021W

K-K1021W

浅引出し5枚
10

1個

266,735( 293,409円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉は本体側面に収納可能で、作業の邪魔にならない扉開閉機能付保管庫です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプの型番K-K1021Wのページです。
型番K-K1021Wに関する仕様情報を記載しております。

ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K-K1001W
K-K1051W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?仕様

229,361円

( 252,297円 )
1個 -

6日目

10浅引出し1枚、棚板2枚

321,538円

( 353,692円 )
1個 -

6日目

10浅引出し9枚

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました