(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスサカエキャスターラック(ゴムキャスター付・SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STN1-1512RSU4
ステンレスサカエキャスターラック(ゴムキャスター付・SUS430) ステンレスサカエキャスターラック(ゴムキャスターツキ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,566円
税込単価
168,923円

【仕様】・各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

STN1-1512RSU4 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレスサカエキャスターラック(ゴムキャスター付・SUS430) 取扱説明書-1ステンレスサカエキャスターラック(ゴムキャスター付・SUS430) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

STN1-1512RSU4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STN1-1512RSU4

4
1500
350
1313
50
10

1個

153,566( 168,923円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスサカエキャスターラック(ゴムキャスター付・SUS430)の型番STN1-1512RSU4のページです。
型番STN1-1512RSU4に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスサカエキャスターラック(ゴムキャスター付・SUS430)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品のバリエーション

型番
STN1-1090RSU4
STN1-1212RSU4
STN1-1290RSU4
STN1-1590RSU4
STN1-1812RSU4
STN1-1890RSU4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?天地棚段数
(段)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
均等積載量
(kg/段)

99,415円

( 109,357円 )
1個 あり

3日目

1031000350101350

136,246円

( 149,871円 )
1個 -

3日目

1041200350131350

107,715円

( 118,487円 )
1個 -

3日目

1031200350101350

120,749円

( 132,824円 )
1個 -

3日目

1031500350101350

171,239円

( 188,363円 )
1個 -

3日目

1041800350131350

133,946円

( 147,341円 )
1個 -

3日目

1031800350101350

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました