(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サカエキャスターラック(ゴム車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STN2-1212RW
サカエキャスターラック(ゴム車) サカエキャスターラック(ゴムシャ)

通常単価(税別)
88,980円
税込単価
97,878円

サカエのキャスターラック(ゴム車)です。支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

STN2-1212RW 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

サカエキャスターラック(ゴム車) 取扱説明書-1サカエキャスターラック(ゴム車) 取扱説明書-2
商品情報を表示

STN2-1212RW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STN2-1212RW

4
1200
550
1313
10

1個

88,980( 97,878円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サカエのキャスターラック(ゴム車)です。
支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に堅牢です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サカエキャスターラック(ゴム車)の型番STN2-1212RWのページです。
型番STN2-1212RWに関する仕様情報を記載しております。

サカエキャスターラック(ゴム車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
STN2-1012RW
STN2-1018RW
STN2-1090RW
STN2-1218RW
STN2-1290RW
STN2-1512RW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?天地棚段数
(段)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)

80,857円

( 88,943円 )
1個 -

3日目

10410005501313

98,546円

( 108,401円 )
1個 -

3日目

10510005501913

64,858円

( 71,344円 )
1個 -

3日目

10310005501013

108,668円

( 119,535円 )
1個 -

3日目

10512005501913

71,198円

( 78,318円 )
1個 -

3日目

10312005501013

102,913円

( 113,204円 )
1個 -

3日目

10415005501313

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました