(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスターラックRK型オプション取手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

キャスターラックRK型オプション取手

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,388円 4,950円
税込単価
5,927円 5,445円

サカエのキャスターラックRK型オプション取手です。移動時に便利。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

RK-OPT 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ中量タイプオプション材質ステンレス
詳細タイプ2個1セットRoHS ?10

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RK-OPT

10

4個

5,388円

4,950

( 5,445円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

サカエのキャスターラックRK型オプション取手です。
移動時に便利。

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスターラックRK型オプション取手の型番RK-OPTのページです。
型番RK-OPTに関する仕様情報を記載しております。

キャスターラックRK型オプション取手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト