(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動昇降作業台(中量タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLK-127MWN
電動昇降作業台(中量タイプ) デンドウショウコウサギョウダイ チュウリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
217,646円
税込単価
239,411円

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

DLK-127MWN 解除

Loading...

図面

DLK-127CWN/DLK-127MWN

電動昇降作業台(中量タイプ) DLK-127CWN/DLK-127MWN図面

DLK-157CWN/DLK-157MWN

電動昇降作業台(中量タイプ) DLK-157CWN/DLK-157MWN図面

DLK-187CWN/DLK-187MWN

電動昇降作業台(中量タイプ) DLK-187CWN/DLK-187MWN図面

天板断面図

DLK-127CWN/DLK-157CWN/DLK-187CWN

電動昇降作業台(中量タイプ) DLK-□CWN天板断面図

DLK-127MWN/DLK-157MWN/DLK-187MWN

電動昇降作業台(中量タイプ) DLK-□MWN天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

電動昇降作業台(中量タイプ) 取扱説明書-1電動昇降作業台(中量タイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

DLK-127MWN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
天板材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLK-127MWN

1200
メラミン化粧
-

1個

217,646( 239,411円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動昇降作業台(中量タイプ)の型番DLK-127MWNのページです。
型番DLK-127MWNに関する仕様情報を記載しております。

電動昇降作業台(中量タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DLK-127CWN
DLK-157CWN
DLK-157MWN
DLK-187CWN
DLK-187MWN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 天板材質 天板材質詳細

228,776円

( 251,654円 )
1個 あり

19日目

1200-アクリル系樹脂天板

244,953円

( 269,448円 )
1個 あり

19日目

1500-アクリル系樹脂天板

231,390円

( 254,529円 )
1個 あり

19日目

1500メラミン化粧-

258,233円

( 284,056円 )
1個 あり

19日目

1800-アクリル系樹脂天板

241,782円

( 265,960円 )
1個 あり

19日目

1800メラミン化粧-

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました