(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車)

通常単価(税別)
122,599円
税込単価
134,859円

ペダルを踏みこむことで本体を上昇させ、移動することができるようになる昇降移動式...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

KT-127Q6S 解除

Loading...

図面

KT-127Q6IG/KT-127Q6S

ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車) KT-127Q6IG/KT-127Q6S図面

KT-187Q6I/KT-187Q6SI

ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車) KT-187Q6I/KT-187Q6SI図面

天板断面図

KT-127Q6IG/KT-187Q6I

ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車) KT-127Q6IG/KT-187Q6I天板断面図

KT-127Q6S

ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車) KT-127Q6S天板断面図

KT-187Q6SI

ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車) KT-187Q6SI天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車) 取扱説明書-1ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車) 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
天板材質詳細
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-127Q6S

1200
スチール
-
キャスター1個あたりの耐荷重:120kg

1個

122,599( 134,859円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ペダルを踏みこむことで本体を上昇させ、移動することができるようになる昇降移動式の作業台です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車)の型番KT-127Q6Sのページです。
型番KT-127Q6Sに関する仕様情報を記載しております。

ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KT-127Q6IG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 天板材質 天板材質詳細 仕様

114,911円

( 126,402円 )
1個 -

3日目

1200メラミン化粧-キャスター1個あたりの耐荷重:120kg

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました