(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWBF-128
重量作業台GWBタイプ(移動式) ジュウリョウサギョウダイGWBタイプ

重量作業台GWBタイプ(移動式) GWBF-128

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
109,919円
税込単価
120,911円

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

GWBF-128 解除

Loading...

GWBF-128 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

GWBF-128/GWBG-128/GWBS-128

重量作業台GWBタイプ(移動式) GWBF-128/GWBG-128/GWBS-128図面

GWBF-188/GWBG-188/GWBS-188

重量作業台GWBタイプ(移動式) GWBF-188/GWBG-188/GWBS-188図面

GWBF-189/GWBG-189

重量作業台GWBタイプ(移動式) GWBF-189/GWBG-189図面

天板断面図

GWBF-128/GWBF-188/GWBF-189

重量作業台GWBタイプ(移動式) GWBF-128/GWBF-188/GWBF-189天板断面図

GWBG-128/GWBG-188/GWBG-189

重量作業台GWBタイプ(移動式) GWBG-128/GWBG-188/GWBG-189天板断面図

GWBS-128/GWBS-188

重量作業台GWBタイプ(移動式) GWBS-128/GWBS-188天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

重量作業台GWBタイプ(移動式) 取扱説明書-1重量作業台GWBタイプ(移動式) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWBF-128

1200
800
リノリューム張
サカエリューム
-

1個

109,919( 120,911円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

カタログ

 

Loading...

GWBF-128で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量作業台GWBタイプ(移動式)の型番GWBF-128のページです。
型番GWBF-128に関する仕様情報を記載しております。

重量作業台GWBタイプ(移動式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
GWBF-188
GWBF-189
GWBS-128
GWBS-188
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細

138,641円

( 152,505円 )
1個 -

8日目

-1800800リノリューム張サカエリューム

145,796円

( 160,376円 )
1個 -

6日目

-1800900リノリューム張サカエリューム

119,837円

( 131,821円 )
1個 -

6日目

101200800スチール-

161,552円

( 177,707円 )
1個 -

6日目

101800800スチール-

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました