(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用転倒防止金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台用転倒防止金具

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,381円
税込単価
7,019円

横揺れに強く、アンカーボルトなしで設置することも可能な、作業台の転倒防止金具で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    転倒防止金具
  • セット内容:
    固定金具2個、ロックナット4個付

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJ-TBK

4個

6,381( 7,019円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横揺れに強く、アンカーボルトなしで設置することも可能な、作業台の転倒防止金具です。

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台用転倒防止金具の型番AJ-TBKのページです。
型番AJ-TBKに関する仕様情報を記載しております。

作業台用転倒防止金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました