(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプションキャビネット(パールホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台用オプションキャビネット(パールホワイト)

通常価格(税別)
24,449円
税込価格
26,894円

【特長】・引出しは鍵付の為ロックできます・作業条件に合わせ左右最適な位置にセッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    500
  • 奥行 (mm):
    500
  • 高さ (mm):
    164
  • 均等荷重(kg):
    30
  • 本体/オプション:
    オプション

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法

商品情報を表示

型番リスト

型番
適応サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
作業台奥行寸法600用
10

1個

24,449( 26,894円 )

3日目

作業台奥行寸法750用
10

1個

24,449( 26,894円 )

3日目

作業台奥行寸法900用
10

1個

24,449( 26,894円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しは鍵付の為ロックできます
・作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプションキャビネット(パールホワイト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました