(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ足踏台用連結ボルトセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ足踏台用連結ボルトセット

通常単価(税別)
781円
税込単価
859円

天面に滑りにくい縞板を使用し、脚部のアジャスターで水平レベルの調整が可能な軽量...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

GA-RKSET 解除

Loading...

使用方法

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA-RKSET

10

1個

781( 859円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天面に滑りにくい縞板を使用し、脚部のアジャスターで水平レベルの調整が可能な軽量脚踏み板を、連結して使用するためのボルトです。

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ足踏台用連結ボルトセットの型番GA-RKSETのページです。
型番GA-RKSETに関する仕様情報を記載しております。

アルミ足踏台用連結ボルトセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました