(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KS-126FER
軽量作業台KSタイプ移動式 ケイリョウサギョウダイKSタイプイドウシキ

軽量作業台KSタイプ移動式 KS-126FER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,422円
税込単価
51,064円

耐久性、耐薬品、防水性に優れ、磨耗、ひっかき傷にも強いサカエリューム天板を使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。沖縄・離島送りの場合運賃別途。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

KS-126FER 解除

Loading...

KS-126FER の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

KS-096FER

高さ(座り作業用)KS-096FER

図面

KS-096FER/KS-096FERI

軽量作業台KSタイプ移動式 KS-096FER/KS-096FERI図面

KS-097FER/KS-097FERI

軽量作業台KSタイプ移動式 KS-097FER/KS-097FERI図面

KS-126FER/KS-126FERI

軽量作業台KSタイプ移動式 KS-126FER/KS-126FERI図面

KS-127FER/KS-127FERI

軽量作業台KSタイプ移動式 KS-127FER/KS-127FERI図面

KS-156FER/KS-156FERI

軽量作業台KSタイプ移動式 KS-156FER/KS-156FERI図面

KS-157FER/KS-157FERI

軽量作業台KSタイプ移動式 KS-157FER/KS-157FERI図面

KS-186FER/KS-186FERI

軽量作業台KSタイプ移動式 KS-186FER/KS-186FERI図面

KS-187FER/KS-187FERI

軽量作業台KSタイプ移動式 KS-187FER/KS-187FERI図面

天板断面図

KS-096FER/KS-096FERI/KS-097FER/KS-097FERI/KS-126FER/KS-126FERI/KS-127FER/KS-127FERI/KS-156FER/KS-156FERI/KS-157FER/
KS-157FERI/KS-186FER/KS-186FERI/KS-187FER/KS-187FERI

軽量作業台KSタイプ移動式 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KSタイプ移動式 取扱説明書-1軽量作業台KSタイプ移動式 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-126FER

1200
600
グリーン
10

1個

46,422( 51,064円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性、耐薬品、防水性に優れ、磨耗、ひっかき傷にも強いサカエリューム天板を使用しています。
堅牢で埃がたまりにくく、工場や研究所などあらゆる場所で活躍です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。沖縄・離島送りの場合運賃別途。
  • 本商品は組立式の商品です。

カタログ

 

Loading...

KS-126FERで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KSタイプ移動式の型番KS-126FERのページです。
型番KS-126FERに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台KSタイプ移動式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KS-096FERI
KS-097FER
KS-097FERI
KS-126FERI
KS-127FER
KS-127FERI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) カラー

40,845円

( 44,930円 )
1個 あり

5日目

10900600アイボリー

46,014円

( 50,615円 )
1個 あり

3日目

10900750グリーン

46,014円

( 50,615円 )
1個 あり

3日目

10900750アイボリー

46,422円

( 51,064円 )
1個 あり

5日目

101200600アイボリー

50,082円

( 55,090円 )
1個 あり

3日目

101200750グリーン

50,082円

( 55,090円 )
1個 あり

3日目

101200750アイボリー

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました