(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量高さ調整作業台TSELタイプ

軽量高さ調整作業台TSELタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,959円
税込単価
46,155円

堅牢で埃がたまりにい高さ調整可能な作業台です。RoHS(有害物質使用制限指令)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。沖縄・離島送りの場合運賃別途。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

TSEL-1260PDOR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

天板断面図

TSEL-1260PDOR

軽量高さ調整作業台TSELタイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台TSELタイプ 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台TSELタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSEL-1260PDOR

10

1個

41,959( 46,155円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢で埃がたまりにい高さ調整可能な作業台です。
RoHS(有害物質使用制限指令)対応品です。

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。沖縄・離島送りの場合運賃別途。
  • 本商品は組立式の商品です。

カタログ

 

Loading...

TSEL-1260PDORで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台TSELタイプの型番TSEL-1260PDORのページです。
型番TSEL-1260PDORに関する仕様情報を記載しております。

軽量高さ調整作業台TSELタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました