(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミキャリー(ナイロンキャスター仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUC-5AL
アルミキャリー(ナイロンキャスター仕様) アルミキャリー(ナイロンキャスターシヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,802円
税込単価
11,882円

【特長】・ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です・製薬、食品工場など...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

SUC-5AL 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
商品情報を表示

SUC-5AL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SUC-5AL

SUC-5AL

100
450
370
3方上向き
10

1個

10,802( 11,882円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です
・製薬、食品工場など幅広くご使用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミキャリー(ナイロンキャスター仕様)の型番SUC-5ALのページです。
型番SUC-5ALに関する仕様情報を記載しております。

アルミキャリー(ナイロンキャスター仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUC-1AL
SUC-2AL
SUC-6AL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?均等荷重
(kg)
長さ
(mm)

(mm)
仕様

9,769円

( 10,746円 )
1個 あり

3日目

101004082823方上向き

8,956円

( 9,852円 )
1個 あり

3日目

101002972974方上向き

11,938円

( 13,132円 )
1個 あり

3日目

10756504103方上向き

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました