(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フットブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAN-55NUBR
特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フットブレーキ付) トクセイヨンリンシャ(フットブレーキツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,415円
税込単価
58,757円

本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。フットブレーキ付きで運ぶ時も...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 幅(mm):
    630
  • 全高(mm):
    876

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

TAN-55NUBR 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フットブレーキ付) 取扱説明書-1特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フットブレーキ付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

TAN-55NUBR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAN-55NUBR

グリーン
955
10

1個

53,415( 58,757円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。
フットブレーキ付きで運ぶ時も安心です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フットブレーキ付)の型番TAN-55NUBRのページです。
型番TAN-55NUBRに関する仕様情報を記載しております。

特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フットブレーキ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TAN-55NUBRD
TAN-66NUBR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さ
(mm)

53,415円

( 58,757円 )
1個 あり

4日目

10ダークグレー955

58,326円

( 64,159円 )
1個 あり

4日目

10グリーン1105

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました