(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特製四輪車(固定ハンドルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAN-66NU
特製四輪車(固定ハンドルタイプ) トクセイヨンリンシャ(コテイハンドルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,714円
税込単価
52,485円

本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 幅(mm):
    630
  • 全高(mm):
    876

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

TAN-66NU 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

特製四輪車(固定ハンドルタイプ) 取扱説明書-1特製四輪車(固定ハンドルタイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

TAN-66NU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAN-66NU

グリーン
1105
10

1個

47,714( 52,485円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。
取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特製四輪車(固定ハンドルタイプ)の型番TAN-66NUのページです。
型番TAN-66NUに関する仕様情報を記載しております。

特製四輪車(固定ハンドルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TAN-55NU
TAN-55NUD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さ
(mm)

42,790円

( 47,069円 )
1個 あり

4日目

10グリーン955

42,790円

( 47,069円 )
1個 あり

4日目

10ダークグレー955

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました