(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂平台車(自在・固定タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LHN-20
樹脂平台車(自在・固定タイプ) ジュシヒラダイシャ(ジザイ・コテイタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,150円
税込単価
24,365円

【特長】本体が樹脂製のため、軽くて使い易い台車です。【用途】物流倉庫や工場、店...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書 取扱説明書 取扱説明書 取扱説明書 取扱説明書 取扱説明書 取扱説明書
 
商品情報を表示

LHN-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
全高(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LHN-20

400
900
600
230
10

1個

22,150( 24,365円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
本体が樹脂製のため、軽くて使い易い台車です。
【用途】
物流倉庫や工場、店舗、学校の作業現場等
【均等積載荷重(kg)】MHN-10…150MHN20/20J…300SHN-10…150,LHN-20…400

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂平台車(自在・固定タイプ)の型番LHN-20のページです。
型番LHN-20に関する仕様情報を記載しております。

樹脂平台車(自在・固定タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHN-10
MHN-20
SHN-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?均等荷重
(kg)
長さ
(mm)

(mm)
全高
(mm)

16,026円

( 17,629円 )
1個 あり

3日目

-150800505172

20,395円

( 22,435円 )
1個 あり

3日目

-300800505225

12,300円

( 13,530円 )
1個 あり

3日目

10150720465162

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました