(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ハンドカー五輪車仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂ハンドカー五輪車仕様

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,504円 ~ 39,483円
税込価格
40,154円 ~ 43,431円

5輪車のため回転半径が従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

樹脂ハンドカー五輪車仕様(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-1樹脂ハンドカー五輪車仕様(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-2樹脂ハンドカー五輪車仕様(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-3樹脂ハンドカー五輪車仕様(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-4樹脂ハンドカー五輪車仕様(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-5樹脂ハンドカー五輪車仕様(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-6樹脂ハンドカー五輪車仕様(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-7樹脂ハンドカー五輪車仕様(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-8
商品情報を表示

型番リスト

型番
全高(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
865
取手折りタタミ式
10

1個

39,483( 43,431円 )

3日目

847
取手固定式
10

1個

36,504( 40,154円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5輪車のため回転半径が従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ハンドカー五輪車仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました