(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:MHN-20C
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) ジュシハンドカー(オリタタミハンドルタイプ)

通常単価(税別)
26,055円
税込単価
28,661円

本体が樹脂製のため軽くて使い易く、ハンドルが折りたためるため収納に便利です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

MHN-20C 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-1樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-2樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-3樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-4樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-5樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-6樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-7樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-8
商品情報を表示

MHN-20Cの仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質樹脂製
均等荷重(kg)300本体/オプション本体
長さ(mm)800幅(mm)505
全高(mm)887RoHS ?10

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
全高(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHN-20C

300
800
505
887
10

1個

26,055( 28,661円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

本体が樹脂製のため軽くて使い易く、ハンドルが折りたためるため収納に便利です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)の型番MHN-20Cのページです。
型番MHN-20Cに関する仕様情報を記載しております。

樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LHN-20C
MHN-10C
SHN-10C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?均等荷重
(kg)
長さ
(mm)

(mm)
全高
(mm)

28,026円

( 30,829円 )
1個 -

3日目

10400900600865

21,429円

( 23,572円 )
1個 -

3日目

10150800505846

16,817円

( 18,499円 )
1個 -

3日目

10150720465854
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?均等荷重
(kg)
長さ
(mm)

(mm)
全高
(mm)

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト