(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHN-10KS
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター) ジュシハンドカー(コテイハンドルタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,870円
税込単価
22,957円

樹脂製のため軽くて使い勝手がよく、環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

SHN-10KS 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-1樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-2樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-3樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-4樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-5樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-6樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-7樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-8
商品情報を表示

SHN-10KS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
全高(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHN-10KS

150
720
465
836
10

1個

20,870( 22,957円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製のため軽くて使い勝手がよく、環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさで夜間や施設などでも使いやすいです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター)の型番SHN-10KSのページです。
型番SHN-10KSに関する仕様情報を記載しております。

樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
コピー用紙の配達に使用しています。
評価 5.0満足度:5.02021/06/14
路上の移動や段差のある納品先での使用を想定して、固定式ハンドルのタイプを探していました。ハンドルも頑丈で安心感があります。既に大きなサイズを使用していたため、使用感が想像できるこちらの商品に決めました。作業が確実に安全で楽になりました。サイズ感も2tトラックの荷台に2台乗せるには丁度良いサイズです。直前まで使用していたものと比べると、重量があるのでその点のみデメリットにはなりますが、物を運ぶ作業が安定したのでメリットの方が上でした。商品名の通り、室内の移動も静かで満足しています。ハンドルは自分で取り付ける為、大きめのエレンが必要です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
LHN-20KS
MHN-20KS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?均等荷重
(kg)
長さ
(mm)

(mm)
全高
(mm)

34,626円

( 38,089円 )
1個 -

3日目

10400900600838

33,865円

( 37,252円 )
1個 -

3日目

10300800505861

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました