(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LHN-22
樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) ジュシハンドカー(2ダンカタソデタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,001円 41,506円
税込単価
52,801円 45,657円

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車で、2段タイプのため多くの荷物を運ぶのに便...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) 取扱説明書-1樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) 取扱説明書-2樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) 取扱説明書-3樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) 取扱説明書-4樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) 取扱説明書-5樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) 取扱説明書-6樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) 取扱説明書-7樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) 取扱説明書-8
商品情報を表示

LHN-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
全高(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LHN-22

LHN-22

400
900
600
1020
10

1個

48,001円

41,506

( 45,657円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車で、2段タイプのため多くの荷物を運ぶのに便利です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ)の型番LHN-22のページです。
型番LHN-22に関する仕様情報を記載しております。

樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHN-12
MHN-22
SHN-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?均等荷重
(kg)
長さ
(mm)

(mm)
全高
(mm)

33,170円

( 36,487円 )
1個 あり

3日目

10150800505970

40,544円

( 44,598円 )
1個 あり

3日目

103008005051015

28,776円

( 31,654円 )
1個 あり

3日目

10150720465970

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました