(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤル式トルクレンチ直読式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤル式トルクレンチ直読式

通常単価(税別)
42,015円
税込単価
46,217円

【仕様】・ヘッド交換形ダイヤル目盛式トルクレンチです。・精度:±3%

詳細情報を確認する

  • 表示部:
    ダイヤル形
  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • トルク測定範囲(N・m):
    10~100
  • 最小目盛(N・m):
    1
  • 精度:
    ±3%
  • 測定方向:
    左右
  • 置針付:
  • 全長(mm):
    415
  • 頭部サイズ:
    15mm

型番

CDB100NX15D-S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDB100NX15D-S

10

1個

42,015( 46,217円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ヘッド交換形ダイヤル目盛式トルクレンチです。
・精度:±3%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル式トルクレンチ直読式の型番CDB100NX15D-Sのページです。
型番CDB100NX15D-Sに関する仕様情報を記載しております。

ダイヤル式トルクレンチ直読式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました