(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直読式トルクドライバ検査用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直読式トルクドライバ検査用

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
97,807円 83,429円
税込単価
107,588円 91,772円

微小トルクを直接読み取れるダイヤル目盛直読式。・種類:ダイヤル形・精度(%):...

詳細情報を確認する

  • トルク測定範囲(cN・m):
    0.5~5
  • 最小目盛(cN・m):
    0.1
  • 精度(%):
    ±3%
  • 測定方向:
    左右
  • 全長(mm):
    99.5

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTD5MN

10

1個

97,807円

83,429

( 91,772円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微小トルクを直接読み取れるダイヤル目盛直読式。
・種類:ダイヤル形
・精度(%):±3
・負荷方向:左右
・主な用途:検査作業/精密締付作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

直読式トルクドライバ検査用の型番MTD5MNのページです。
型番MTD5MNに関する仕様情報を記載しております。

直読式トルクドライバ検査用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤル形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました