(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニオイクリア ロークルー先丸2足組(MIX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニオイクリア ロークルー先丸2足組(MIX)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,091円
税込価格
1,200円

【特長】・ニオイの3大要因を徹底分解消臭・日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    多色
  • 色詳細:
    MIX
  • 材質:
    ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン、消臭糸
  • サイズ詳細:
    F

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
商品詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4536527023230
G-9211

1個

1,091( 1,200円 )

3日目

4536527023247
G-9221

1個

1,091( 1,200円 )

3日目

4536527023254
G-9231

1個

1,091( 1,200円 )

3日目

4536527023261
G-9241

1個

1,091( 1,200円 )

3日目

4536527023278
G-9251

1個

1,091( 1,200円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニオイの3大要因を徹底分解消臭
・日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでニオイ菌を徹底分解(消臭効果を半永久的に!!)
・水1リットルにお酢小さじ2を混ぜます。3分~5分浸せば消臭力が戻ります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニオイクリア ロークルー先丸2足組(MIX)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました