(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面打キャスターパズル

面打キャスターパズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
676円
税込価格
744円

パズルタイプのプレートに固定された面打ちキャスターを組み合わせて、好みに合わせ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    滑車
  • 用途:
    物流、台車
  • 許容荷重(daN):
    7.84
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • プレート長さ L(mm):
    75
  • プレート幅 W(mm):
    75
  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm):
    5.5
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1(mm):
    60
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1(mm):
    60
  • 取付け高さ H(mm):
    16.2
  • 車輪材質:
    鋼球

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PZ75BKUS16
クロ

1個

676( 744円 )

4日目

PZ75ORUS16
オレンジ

1個

676( 744円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パズルタイプのプレートに固定された面打ちキャスターを組み合わせて、好みに合わせた搬送ラインが作れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面打キャスターパズルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました