(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタッキングBox

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8697444381240
スタッキングBox コウグバコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
310円
税込単価
341円

【特長】・軽量で耐久性にすぐれたスタッキングボックス【用途】・現場の収納に最適

詳細情報を確認する

型番

8697444381240 解除

Loading...

 
カタログを表示

8697444381240 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8697444381240

8697444381240

152
245
122
イエロー

15個

310( 341円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性にすぐれたスタッキングボックス
【用途】
・現場の収納に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッキングBoxの型番8697444381240のページです。
型番8697444381240に関する仕様情報を記載しております。

スタッキングBoxのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8697444381226
8697444381233
8697444381257
8697444381295
8697444381301
8697444381318
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)

156円

( 172円 )
15個 あり

4日目

10316575イエロー

219円

( 241円 )
15個 -

4日目

12519590イエロー

423円

( 465円 )
15個 あり

4日目

200300130イエロー

157円

( 173円 )
15個 あり

4日目

10316575ブラック

224円

( 246円 )
15個 -

4日目

12519590ブラック

309円

( 340円 )
15個 -

4日目

152245122ブラック

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました