(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4979874109828
ゴムロール ゴムロール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
913円
税込単価
1,004円

【特長】一般的によく使用されるゴムでできており、耐摩耗性、弾性に優れています。...

詳細情報を確認する

型番

4979874109828 解除

Loading...

 
カタログを表示

4979874109828 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ×厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4979874109828

4979874109828

300×1000×1

5個

913( 1,004円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
一般的によく使用されるゴムでできており、耐摩耗性、弾性に優れています。
【用途】
滑り止め・各種製品の防音、養生などにお使いいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムロールの型番4979874109828のページです。
型番4979874109828に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
4979874109798
4979874109804
4979874109835
4979874109842
4979874109859
4979874109866
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ×厚み
(mm)

735円

( 809円 )
5個 あり

4日目

200×1000×1

1,013円

( 1,114円 )
5個 あり

4日目

200×1000×3

1,270円

( 1,397円 )
5個 あり

4日目

300×1000×3

2,033円

( 2,236円 )
5個 あり

4日目

300×1000×5

1,494円

( 1,643円 )
5個 あり

4日目

500×1000×1

1,947円

( 2,142円 )
5個 あり

4日目

500×1000×3

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました