(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PORON衝撃サポートマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4979874109712
PORON衝撃サポートマット PORONショウゲキサポートマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
289円
税込単価
318円

PORONの中で最も良い衝撃吸収性、外力を加える速度によって硬度が変化する速度...

詳細情報を確認する

型番

4979874109712 解除

Loading...

 
カタログを表示

4979874109712 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ×厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4979874109712

4979874109712

200×200×3

1個

289( 318円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PORONの中で最も良い衝撃吸収性、外力を加える速度によって硬度が変化する速度依存性及び体温付近で優れた追従性を発揮する優れたフィット感。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PORON衝撃サポートマットの型番4979874109712のページです。
型番4979874109712に関する仕様情報を記載しております。

PORON衝撃サポートマットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4979874109705
4979874109736
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ×厚み
(mm)

83円

( 91円 )
1個 あり

4日目

100×100×3

3,771円

( 4,148円 )
2個 あり

4日目

1000×1000×3

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました