(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

被覆熱電対(薬液・水中用)タイプT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-TFM1
被覆熱電対(薬液・水中用)タイプT オンシツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

被覆熱電対(薬液・水中用)。【仕様】・ふっ素樹脂被覆・JIS C 1602・A...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~200
  • 仕様:
    M3 Y端子
  • JIS階級:
    クラス1
  • 熱電対タイプ:
    T
  • 被覆:
    ふっ素樹脂
  • 規格:
    JIS C 1602、ASTM E230

Loading...

 
カタログを表示

D-TFM1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(L)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-TFM1

1000

10個

3,300( 3,630円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

被覆熱電対(薬液・水中用)。
【仕様】
・ふっ素樹脂被覆
・JIS C 1602
・ASTM E230
・タイプT

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆熱電対(薬液・水中用)タイプTの型番D-TFM1のページです。
型番D-TFM1に関する仕様情報を記載しております。

被覆熱電対(薬液・水中用)タイプTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D-TFM10
D-TFM3
D-TFM5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(L)
(mm)

7,400円

( 8,140円 )
3個 あり

7日目

10000

4,200円

( 4,620円 )
5個 あり

7日目

3000

5,100円

( 5,610円 )
5個 あり

7日目

5000

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました