(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

被覆熱電対(高温測定用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-KHA3
被覆熱電対(高温測定用) オンシツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

被覆熱電対(高温測定用)。【仕様】・ガラスウール被覆・JIS C 1602・A...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~480
  • JIS階級:
    クラス1
  • 熱電対タイプ:
    K
  • 被覆:
    ガラスウール
  • 規格:
    JIS C 1602、ASTM E230

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【汎用形】

型番長さ(L)タイプ・被覆使用温度範囲
D-KHA33,000K・ガラスウール-40~+480℃
D-KHA55,000
  • クラス1相当 素線径φ0.32

外形図

単位:mm
被覆熱電対(高温測定用) 外形図
 
商品情報を表示

D-KHA3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(L)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-KHA3

3000

5個

3,000( 3,300円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

被覆熱電対(高温測定用)。
【仕様】
・ガラスウール被覆
・JIS C 1602
・ASTM E230

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆熱電対(高温測定用)の型番D-KHA3のページです。
型番D-KHA3に関する仕様情報を記載しております。

被覆熱電対(高温測定用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 外径を教えてください。
A
被覆を含めた仕上がり太さは、1.0×1.8mmの楕円形になります。

この商品のバリエーション

型番
D-KHA5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(L)
(mm)

4,400円

( 4,840円 )
5個 あり

7日目

5000

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました