(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱電対(汎用形/表面設置用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱電対(汎用形/表面設置用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,900円
税込単価
5,390円

熱電対(汎用形・表面設置用)。【仕様】・JIS C 1602・タイプK・クラス...

詳細情報を確認する

型番

D-TU7-K3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
外径(mm)
長さ(L)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-TU7-K3

0~90
19
10

3個

4,900( 5,390円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対(汎用形・表面設置用)。
【仕様】
・JIS C 1602
・タイプK
・クラス2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱電対(汎用形/表面設置用)の型番D-TU7-K3のページです。
型番D-TU7-K3に関する仕様情報を記載しております。

熱電対(汎用形/表面設置用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D-TU3-K3
D-TU4-K3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用温度範囲
(℃)
外径
(mm)
長さ(L)
(mm)

4,600円

( 5,060円 )
3個 あり

7日目

0~200465

5,300円

( 5,830円 )
3個 あり

7日目

0~200449

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました