(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測温抵抗体(水中用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

測温抵抗体(水中用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,600円
税込単価
16,060円

測温抵抗体(水中用)。【仕様】・JIS C 1604・Pt100・1mA・許容...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 外径(mm):
    6
  • 長さ(L)(mm):
    150
  • JIS階級:
    クラスA
  • 抵抗素子:
    Pt100
  • 抵抗素子数:
    シングル
  • 電流:
    1mA
  • 規格:
    JIS C 1604

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-RU22

1個

14,600( 16,060円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測温抵抗体(水中用)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測温抵抗体(水中用)の型番D-RU22のページです。
型番D-RU22に関する仕様情報を記載しております。

測温抵抗体(水中用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました