(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シース熱電対

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-ST1K-48-300
シース熱電対 オンシツドケイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,676円
税込単価
8,444円

シース熱電対(汎用形)。【仕様】・JIS C 1605・タイプK/T(型番によ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • JIS階級:
    クラス2
  • 抵抗素子数:
    シングル
  • 規格:
    JIS C 1605

(i)ご注意

  • カタログに掲載されている価格はメーカーの参考価格です。ミスミ販売価格についてはお問い合わせください。

型番

D-ST1K-48-300 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【汎用形】

型番長さ(L)タイプ
シース外径
使用温度範囲
D-ST6K-10-100100K
1.0
-40~+650℃
D-ST6K-10-150150
D-ST6K-10-200200
D-ST6K-10-300300
D-ST6K-16-100100K
1.6
-40~+650℃
D-ST6K-16-150150
D-ST6K-16-200200
D-ST6K-16-300300
D-ST6K-16-500500
D-ST6K-32-100100K
3.2
-40~+750℃
D-ST6K-32-150150
D-ST6K-32-200200
D-ST6K-32-300300
D-ST6K-32-500500
D-ST6T-10-100100T
1.0
-40~+300℃
D-ST6T-10-150150
D-ST6T-10-300300
D-ST6T-16-100100T
1.6
-40~+300℃
D-ST6T-16-150150
D-ST6T-16-300300
D-ST6T-32-100100T
3.2
-40~+350℃
D-ST6T-32-150150
D-ST6T-32-300300
D-ST6K-64-300-B300K
6.4
-40~+1,000℃
D-ST6K-64-500-B500
D-ST6K-05-200200K
0.5
-40~+600℃
D-ST6K-05-500500
D-ST1K-48-300300K
4.8
-40~+800℃
D-ST1K-80-500-B500K
8.0
-40~+1,050℃

外形図

単位:mm
シース熱電対 外形図1

D-ST6K-10,16,32
D-ST6T-10,16,32

シース熱電対 外形図2

D-ST6K-64

シース熱電対 外形図3

D-ST6K-05

シース熱電対 外形図4

D-ST1K-48

シース熱電対 外形図5

D-ST1K-80

 
 
 
商品情報を表示

D-ST1K-48-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
外径(mm)
長さ(L)(mm)
熱電対タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-ST1K-48-300

-40~800
4.8
300
K

1個

7,676( 8,444円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シース熱電対(汎用形)。
【仕様】
・JIS C 1605
・タイプK/T(型番により異なる)
・クラス2
・シングル

(i)ご注意

  • カタログに掲載されている価格はメーカーの参考価格です。ミスミ販売価格についてはお問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シース熱電対の型番D-ST1K-48-300のページです。
型番D-ST1K-48-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
D-ST1K-80-500-B
D-ST6K-05-200
D-ST6K-05-500
D-ST6K-10-100
D-ST6K-10-150
D-ST6K-10-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用温度範囲
(℃)
外径
(mm)
長さ(L)
(mm)
熱電対タイプ

11,700円

( 12,870円 )
1個 あり

7日目

-40~10508500K

10,600円

( 11,660円 )
1個 あり

7日目

-40~6000.5200K

12,100円

( 13,310円 )
1個 あり

7日目

-40~6000.5500K

6,183円

( 6,801円 )
3個 あり

7日目

-40~6501100K

4,900円

( 5,390円 )
3個 あり

7日目

-40~6501150K

4,900円

( 5,390円 )
3個 あり

7日目

-40~6501200K

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました