(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-H024-10L
メカEDクールB-3 メカEDクールB-3

メカEDクールB-3 E-H024-10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,568円
税込単価
21,525円

【特長】・部品加工用 放電細穴加工液。・放電細穴加工による付着物の発生を抑え、...

詳細情報を確認する

  • 外観:
    淡黄褐色透明液体
  • 比重:
    1.07(原液)
  • 動粘度:
    7.6cP〔mPa・s〕(原液)
  • pH:
    8.7(原液)
  • 表面張力:
    32dyne/cm(10 倍液)
  • 摩擦係数:
    0.13(10 倍液)
  • 耐圧荷重:
    15.5kg/cm2(10 倍液)
  • 比抵抗(Ω・cm):
    4.3×10の2乗(原液)
  • タイプ:
    加工液
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当

(i)ご注意

  • 銅合金、亜鉛、マグネシウムなど加工材料によっては変色を起こすものもあります。初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。

Loading...

E-H024-10L の仕様・寸法情報

型番
容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
E-H024-10L

E-H024-10L

10L
10

1個

19,568( 21,525円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品加工用 放電細穴加工液。
・放電細穴加工による付着物の発生を抑え、ワークを防錆・防食します。
・バリ発生や電極消耗の低減が可能でです。
・泡立ち・液汚れが少なく、連続加工に適応。
・部品加工用及び一般用放電細穴加工に使用出来ます。
・毒劇法、PRTRに該当しません。
【用途】
・放電ボール盤用添加剤(部品加工用・一般用)。

(i)ご注意

  • 銅合金、亜鉛、マグネシウムなど加工材料によっては変色を起こすものもあります。初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。

商品情報

使用方法

  • 水で10倍~20倍程度に希釈した液を加工液としてご使用下さい。

E-H024-10Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカEDクールB-3の型番E-H024-10Lのページです。
型番E-H024-10Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
E-H024-20L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?容量

32,000円

( 35,200円 )
1個 あり

5日目

1020L

放電加工用化学製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました