(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性防錆剤 CP-100H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油性防錆剤 CP-100H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,000円
税込単価
27,500円

【特長】・鋳物の長期屋内保管用 低臭タイプ油性防錆。・抜群の水置換力で金属表面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。

Loading...

使用方法

  • 浸漬又はスプレ-して下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-Z012

1個

25,000( 27,500円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳物の長期屋内保管用 低臭タイプ油性防錆。
・抜群の水置換力で金属表面より湿気を追い出し、再び寄せつけません。
・低動粘度(3mm2/s以下)の油剤で、べたつきのない極薄軟質油膜(3~5μm)を形成し、塗布後10~15分で指触乾燥します。
・防錆期間 約半年~1年。
・少量で広い面積(約150~200m2/L)の処理ができ経済的。
・塗布被膜は各種脱脂剤を用いることで容易に除去。
【用途】
・鋳物の長期屋内保管用防錆。

(i)ご注意

  • 非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性防錆剤 CP-100Hの型番B-Z012のページです。
型番B-Z012に関する仕様情報を記載しております。

油性防錆剤 CP-100Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました